The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Gestion du bâti­ment
  • Produits d'en­trée
  • Détec­teurs de présence et mouve­ment
  • TX511
  • Gestion du bâti­ment

Détecteur de présence KNX 360° semi-encastré ou saillie, régulateur de lumière TX511

EAN
3250616045118
Conditionnement
1 Pièce
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Détecteur de présence KNX 360° semi-encastré ou saillie, régulateur de lumière

TX511

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur d'ins­tal­la­tion
    4 - 4 m
Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    ETS, easy
  • Tempo­ri­sa­tion minimal
    60 s
Fonc­tions
  • Max. tempo­ri­sa­tion
    30 min
Eléments fournis
  • Raccor­de­ment bus incl.
    Oui
Détec­tion
  • Angle de détec­tion hori­zontal
    360 - 360
Matière
  • Maté­riau
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)

Documents

  • Image produit

    Image TX511 | Hager France

    Image produit TX511

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit TX511 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit TX511

    Détecteur de présence KNX 360° semi-encastré ou saillie, régulateur de lumière

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511  et TXC511 | Hager France

    Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511 et TXC511

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    473,97 kB
    Image Detecteur de présence 2 canaux | Hager France

    Detecteur de présence 2 canaux

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26

    PDF
    4,44 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Gestion des Communs - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Gestion des Communs - Fiche Prescription - CCTP

    pour la gestion des communs

    PDF
    404,72 kB
    Image Gestion des Eclairages - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Gestion des Eclairages - Fiche Prescription - CCTP

    pour la Gestion de l'éclairage

    PDF
    442,91 kB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TX511 | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TX511

    Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

    VD2
    21,48 kB
  • Guide d'application

    Image Description d'application TX511 | Hager France

    Description d'application TX511

    Guide d'application en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    295,39 kB
    Image Description d'application TX511 | Hager France

    Description d'application TX511

    Guide d'application fr-FR 2020-01-01

    PDF
    305,01 kB
  • Description fonctionnelle

    Image Description d'application TX511 | Hager France

    Description d'application TX511

    Description fonctionnelle en-GB 2020-01-01

    PDF
    320,83 kB
    Image Description d'application TX511 | Hager France

    Description d'application TX511

    Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01

    PDF
    379,65 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EE807 - Télécommande installateur pour détecteurs de présence 360° monobloc
    EE807
    Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX
    Prix
    75,66 €
    HT/ Pièce *
    75,66 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    TRE500 - Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink  blanc
    TRE500
    Détecteur de mouvement infraRouge à piles KNX radio quicklink Blanc
    Prix
    225,05 €
    HT/ Pièce *
    225,05 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    TRE700 - Kit Détecteur infrarouge blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink
    TRE700
    Kit Détecteur infraRouge Blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink
    Prix
    426,45 €
    HT/ Pièce *
    426,45 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    TRE600 - Projecteur 60W LED à détection infrarouge 220°-360° et communication KNX radio
    TRE600
    Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink
    Prix
    564,43 €
    HT/ Pièce *
    564,43 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    TRE501 - Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink  anthracite
    TRE501
    Détecteur de mouvement infraRouge à piles KNX radio quicklink Anthracite
    Prix
    219,52 €
    HT/ Pièce *
    219,52 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025