The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Produits d'en­trée
    • Détec­teurs de présence et mouve­ment
    • TX511
    EAN
    3250616045118
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Détec­teurs de présence et mouve­ment

    Détecteur de présence KNX 360° semi-encastré ou saillie, régulateur de lumière TX511

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de présence KNX 360° semi-encastré ou saillie, régulateur de lumière

    TX511

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      4 - 4 m
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      60 s
    Fonc­tions
    • Max. tempo­ri­sa­tion
      30 min
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui
    Détec­tion
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      360 - 360
    Matière
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      7 m
    • Largeur de portée max.
      6 m

    Documents

    • Image produit

      Image TX511 | Hager France

      Image produit TX511

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TX511 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TX511

      Détecteur de présence KNX 360° semi-encastré ou saillie, régulateur de lumière

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511  et TXC511 | Hager France

      Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511 et TXC511

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      473,97 kB
      Image Detecteur de présence 2 canaux | Hager France

      Detecteur de présence 2 canaux

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26

      PDF
      4,44 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Gestion des Communs - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Gestion des Communs - Fiche Prescription - CCTP

      pour la gestion des communs

      PDF
      404,72 kB
      Image Gestion des Eclairages - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Gestion des Eclairages - Fiche Prescription - CCTP

      pour la Gestion de l'éclairage

      PDF
      442,91 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TX511 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TX511

      Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      21,48 kB
    • Guide d'application

      Image Description d'application TX511 | Hager France

      Description d'application TX511

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      295,39 kB
      Image Description d'application TX511 | Hager France

      Description d'application TX511

      Guide d'application fr-FR 2020-01-01

      PDF
      305,01 kB
    • Description fonctionnelle

      Image Description d'application TX511 | Hager France

      Description d'application TX511

      Description fonctionnelle en-GB 2020-01-01

      PDF
      320,83 kB
      Image Description d'application TX511 | Hager France

      Description d'application TX511

      Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01

      PDF
      379,65 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      52118 - Acc plafond anthr pour standard 140-200
      52118
      Accessoire plafond Anthracite pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EEK005 - Boitier de montage en saillie pour détecteur type EE816
      EEK005
      Boîtier pour montage détecteurs de présence en saillie KNX
      Prix
      18,84 €
      HT/ Pièce *
      18,84 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      52115 - Acc d'angle Blanc pour standard 140-200
      52115
      Accessoire d'angle Blanc pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      52117 - Acc plafond blanc pour standard 140-200
      52117
      Accessoire plafond Blanc pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TCC530E - Détecteur de présence 360° KNX avec régul. de lumière bi-zones encastré plafond
      TCC530E
      Détecteur de présence 360° KNX avec régul. de lumière bi-zones encastré plafond
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026