The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Produits d'en­trée
    • Détec­teurs de présence et mouve­ment
    • TCC530E
    EAN
    3250617579261
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Détec­teurs de présence et mouve­ment

    Détecteur de présence 360° KNX avec régul. de lumière bi-zones encastré plafond TCC530E

    Produits similaires :

    TXD501
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de présence 360° KNX avec régul. de lumière bi-zones encastré plafond

    TCC530E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment
    • EEK005

      Boîtier pour montage détecteurs de présence en saillie KNX

      18,84 € HT  / Pièce*
    • EE807

      Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

      78,08 € HT  / Pièce*
    • EE808

      Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

      69,42 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      4 - 4 m
    • Hauteur de montage recom­mandée
      2,5 - 3,5 m
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      5 s
    Fonc­tions
    • Max. tempo­ri­sa­tion
      480 min
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui
    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      360 - 360
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 45 °C
    Matière
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    Textes
    • Fonc­tion
      Fonc­tions, par ex. commu­ta­tion, varia­tion, scènes de lumière, commande forcée, Avec 2 détec­tions de zons indé­pen­dantes, Enchaî­ne­ment de plusieurs détec­teurs pour l'ex­ten­sion de la zone de détec­tion
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec ressorts pour inté­gra­tion dans les faux-­pla­fonds
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      7 m
    • Largeur de portée max.
      8 m

    Documents

    • Image produit

      Image TCC530E | Hager France

      Image produit TCC530E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TCC530E | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TCC530E

      Détecteur de présence 360° KNX avec régul. de lumière bi-zones encastré plafond

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Détecteur de présence 360° monobloc multi-canaux | Hager France

      Détecteur de présence 360° monobloc multi-canaux

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27

      PDF
      4,64 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Gestion des Eclairages - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Gestion des Eclairages - Fiche Prescription - CCTP

      pour la Gestion de l'éclairage

      PDF
      442,91 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TCC530E | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TCC530E

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      109,73 kB
      Image Logiciel d'application ETS du TCC530E | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TCC530E

      Base de données des produits KNX fr-FR, de-DE 2020-01-01

      VD5
      128,79 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2020-10-27

      PDF
      106,64 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      52118 - Acc plafond anthr pour standard 140-200
      52118
      Accessoire plafond Anthracite pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EEK005 - Boitier de montage en saillie pour détecteur type EE816
      EEK005
      Boîtier pour montage détecteurs de présence en saillie KNX
      Prix
      18,84 €
      HT/ Pièce *
      18,84 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      52115 - Acc d'angle Blanc pour standard 140-200
      52115
      Accessoire d'angle Blanc pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      52117 - Acc plafond blanc pour standard 140-200
      52117
      Accessoire plafond Blanc pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TX511 - Détecteur de présence KNX 360° semi-encastré ou saillie, régulateur de lumière
      TX511
      Détecteur de présence KNX 360° semi-encastré ou saillie, régulateur de lumière
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026