The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Acces­soires pour détec­teurs de présence et de mouve­ment
    • acces­soires de montage
    • 52115
    Accessoire d'angle Blanc pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
    EAN
    3542220521158
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Détec­teurs de présence et mouve­ment
    • acces­soires de montage
    • Voir plus

    Acc d'angle Blanc pour standard 140-200 52115

    Prix
    10,27 €
    HT/ Pièce *
    10,27 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Acc d'angle Blanc pour standard 140-200

    52115

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Acces­soires
    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment
      Équerre de plafond/de montage
    Matière
    • Couleur
      Blanc

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH 52115
    PDF
    Rapport RoHS 52115
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 52115 | Hager France

      Image produit 52115

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 52115 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 52115

      Accessoire d'angle Blanc pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EEK006 - Panier de protection pour détecteur plafond type EE883
      EEK006
      Panier de protection
      Prix
      68,68 €
      HT/ Pièce *
      68,68 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      52125 - Acc d'angle Blanc pour std 360 et évolué
      52125
      Accessoire d'angle Blanc pour détecteur standard 360° et évolué 140°-220°-360°
      Prix
      11,78 €
      HT/ Pièce *
      11,78 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      52118 - Acc plafond anthr pour standard 140-200
      52118
      Accessoire plafond Anthracite pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      52116 - Acc d'angle Anthr pour standard 140-200
      52116
      Accessoire d'angle Anthracite pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      52117 - Acc plafond blanc pour standard 140-200
      52117
      Accessoire plafond Blanc pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026