Accessoire d'angle Blanc pour détecteur standard 360° et évolué 140°-220°-360° 52125
EAN
3542220521257
Conditionnement
1 Pièce
Prix
10,79 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurBlanc
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-06-30
PDF154,33 kB
Plus de documentation