The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Produits d'en­trée
    • Détec­teurs de présence et mouve­ment
    • TRE600
    Projecteur LED extérieur étanche IP55 60W avec détecteur infrarouge intégré réglable sur 220° à 360° de zone de détection. Le projecteur LED est pilotable en KNX radio et paramétrable en quicklink, Easy, et sous ETS. Nécessite un coupleur de média TR131B pour fonctionner en EASY et sous ETS.
    EAN
    3250617579346
    Conditionnement
    1 Pièce
    • commandes et action­neurs Quick­link radio
    • Détec­teurs de présence et mouve­ment
    • Voir plus

    Projecteur 60W LED à détection infrarouge 220°-360° et communication KNX radio TRE600

    Prix
    582,44 €
    HT/ Pièce *
    582,44 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Projecteur 60W LED à détection infrarouge 220°-360° et communication KNX radio

    TRE600

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      2,5 - 4,0 m
    • Hauteur de montage recom­mandée
      2,5 - 4,0 m
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy, quick­link
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      30 s
    Fonc­tions
    • Max. tempo­ri­sa­tion
      15 min
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Oui
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de déclen­che­ment réglable
      5 - 1 000 lx
    Détec­tion
    • Angle de détec­tion, réglable
      45 - 90 °
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      360 - 360
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 45 °C
    Matière
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    Textes
    • Fonc­tion
      Aver­tis­se­ment de désac­ti­va­tion sus les modules varia­tion, Fonc­tions supplé­men­taires faciles : +6 scènes, mode de fonc­tion­ne­ment marche/ar­rêt, appel de scène en cas de mouve­ment/pas de mouve­ment, Avec fonc­tion de mémoire pour simu­la­tion de présence, Fonc­tion d'ap­pren­tis­sage par touche pour la lumi­no­sité de déclen­che­ment, Avec verrouillage des boutons-­pous­soirs, Mode party pour acti­va­tion pendant 2 heures, Fonc­tion Reset (Retour au réglage d'usine)
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour montage mural, Montage raccord Plug & Play
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      12 m
    • Largeur de portée max.
      8 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TRE600
    PDF
    Rapport RoHS TRE600
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TRE600 | Hager France

      Image produit TRE600

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TRE600 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TRE600

      Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_TRE600_6LE002535B | Hager France

      ID1_TRE600_6LE002535B

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14

      PDF
      43,60 MB
      Image Notice TRE600 Multilangues | Hager France

      Notice TRE600 Multilangues

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02

      PDF
      44,76 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TRE600 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TRE600

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      169,14 kB
      Image Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600 | Hager France

      Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      177,19 kB
    • Guide d'application

      Image Description d'application ETS TRE600 | Hager France

      Description d'application ETS TRE600

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2012-02-23

      PDF
      1,84 MB
      Image Description d'application ETS TRE600 | Hager France

      Description d'application ETS TRE600

      Guide d'application fr-FR 2013-01-15

      PDF
      1,21 MB
    • Description fonctionnelle

      Image Description d'application TX100 TRE600 | Hager France

      Description d'application TX100 TRE600

      Description fonctionnelle en-GB 2012-03-01

      PDF
      1,87 MB
      Image Description d'application TX100 TRE600 | Hager France

      Description d'application TX100 TRE600

      Description fonctionnelle fr-FR 2012-03-01

      PDF
      1,90 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TRE221 - Module commande mural KNX radio étanche IP55 1 sortie filaire volet roulant 10 A
      TRE221
      Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL
      Prix
      308,04 €
      HT/ Pièce *
      308,04 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TU406 - Télécommande 6 touches 6 voies KNX radio configurable en Quicklink/Easy/ETS
      TU406
      Télécommande 6 Boutons poussoir 6 Entrées KNX radio quicklink
      Prix
      193,83 €
      HT/ Pièce *
      193,83 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TRM694G - micromodule 1 sortie libre de potentiel ON/OFF 3A+ 2 entrées filaires, KNX radio
      TRM694G
      Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio
      Prix
      94,31 €
      HT/ Pièce *
      94,31 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TRM691E - micromodule 1 sortie éclairage variable 10A 230V + 2 entrées filaires, KNX radio
      TRM691E
      VARIATEUR 200W 2FILS + 2 ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO
      Prix
      133,74 €
      HT/ Pièce *
      133,74 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXF092 - Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes
      WXF092
      Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes
      Prix
      81,35 €
      HT/ Pièce *
      81,35 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026