The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Action­neurs Hager pour instal­la­tion dans un bâti­ment connecté
    • Varia­teur d'éclai­rage
    • TRM691E
    module fond de boite 1 sortie éclairage variable pour charge jusqu'à 10A 230V, et 2 entrées boutons poussoirs KNX radio compatible quicklink/easy/ETS, permettant le pilotage des charges tels que l'éclairage, les contacts de porte en radio depuis une installation KNX filaire, grâce à la passerelle KNX radio TR131B.
    EAN
    3250615989048
    Conditionnement
    1 Pièce
    • commandes et action­neurs Quick­link radio
    • Varia­teur d'éclai­rage
    • Entrées binaires
    • Voir plus

    micromodule 1 sortie éclairage variable 10A 230V + 2 entrées filaires, KNX radio TRM691E

    Prix
    133,74 €
    HT/ Pièce *
    133,74 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    micromodule 1 sortie éclairage variable 10A 230V + 2 entrées filaires, KNX radio

    TRM691E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension d'ali­men­ta­tion du système
      230 V AC
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      0,85 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -15 - 45 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.5 - 1.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.5 - 2.5 mm²
    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      1
    • Type de varia­teur
      Universel
    • Avec batterie
      Non
    Éclai­rage
    • Puis­sance de lampe LED
      50 W
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0
    Puis­sance
    • P max. avec lampes à incan­des­cence
      200 - 200 W
    • Puis­sance du varia­teur
      200 - 200 W
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Oui
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      quick­link
    Textes
    • Fusible
      Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (fusible élec­tro­nique)
    • Prin­cipe de varia­tion
      Coupure de phase montante ou descen­dante selon le type de charge, auto-­ap­pren­tis­sage
    • Fonc­tion
      Fonc­tion Reset (Retour au réglage d'usine)
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes suréle­vées à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TRM691E
    PDF
    Rapport RoHS TRM691E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TRM691E | Hager France

      Image produit TRM691E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TRM691E | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TRM691E

      VARIATEUR 200W 2FILS + 2 ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO

      PDF
    • Guide d'installation

      Image 6LE001275D_TRM691E_A3_B_WEB | Hager France

      6LE001275D_TRM691E_A3_B_WEB

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-10-06

      PDF
      1,44 MB
      Image Notice TRM69xG, TRM691E, EN, ES, PT, AR | Hager France

      Notice TRM69xG, TRM691E, EN, ES, PT, AR

      Guide d'installation en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Image Notice TRM69xG, TRM691E, FR, DE, IT, NL | Hager France

      Notice TRM69xG, TRM691E, FR, DE, IT, NL

      Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03

      PDF
      11,11 MB
    • Annexe produit

      Image Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager France

      Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Annexe produit International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TRM691E | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TRM691E

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      404,39 kB
    • Guide d'application

      Image Descriptif d'application ETS-Easy du TRM691E | Hager France

      Descriptif d'application ETS-Easy du TRM691E

      Guide d'application fr-FR 2013-01-15

      PDF
      5,55 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-10-04 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-10-04

      PDF
      146,08 kB
      Image Déclaration de conformité International 2022-10-04 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-10-04

      PDF
      114,06 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TRE700 - Kit Détecteur infrarouge blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink
      TRE700
      Kit Détecteur infraRouge Blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink
      Prix
      440,06 €
      HT/ Pièce *
      440,06 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TU406 - Télécommande 6 touches 6 voies KNX radio configurable en Quicklink/Easy/ETS
      TU406
      Télécommande 6 Boutons poussoir 6 Entrées KNX radio quicklink
      Prix
      193,83 €
      HT/ Pièce *
      193,83 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TRM694G - micromodule 1 sortie libre de potentiel ON/OFF 3A+ 2 entrées filaires, KNX radio
      TRM694G
      Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio
      Prix
      94,31 €
      HT/ Pièce *
      94,31 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TRE221 - Module commande mural KNX radio étanche IP55 1 sortie filaire volet roulant 10 A
      TRE221
      Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL
      Prix
      308,04 €
      HT/ Pièce *
      308,04 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TRE600 - Projecteur 60W LED à détection infrarouge 220°-360° et communication KNX radio
      TRE600
      Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink
      Prix
      582,44 €
      HT/ Pièce *
      582,44 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026