Disjoncteur 32A 1P+N 6-10kA Courbe C 1module NFT732
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc différentiel de type AC 2 produit(s) disponible(s)
-
Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 2 produit(s) disponible(s)
-
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
-
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
-
Déclencheur à sous-tension 2 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 2 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de pôles1P+N
-
CourbeC
-
Courant assigné nominal32 A
-
Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-16 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1,13 - 1,45 A
-
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC0 - 0 A
-
Courant assigné à -25°C38,15 A
-
Courant assigné à 20°C37,63 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-210 kA
-
Courant assigné à -15°C37,11 A
-
Courant assigné à -10°C36,58 A
-
Courant assigné à -5°C36,04 A
-
Courant nominal à 0°C35,49 A
-
Courant assigné à 5°C34,94 A
-
Courant assigné à 10°C34,37 A
-
Courant assigné à 15°C33,80 A
-
Courant assigné à 20°C33,21 A
-
Courant assigné à 25°C32,61 A
-
Courant assigné à 30°C32 A
-
Courant assigné à 35°C31,57 A
-
Courant nominal à 40°C31,14 A
-
Courant assigné à 20°C30,70 A
-
Courant assigné à 20°C30,25 A
-
Courant assigné à 55°C29,80 A
-
Courant assigné à 60°C29,34 A
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés0,95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0,95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0,90
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0,85
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage1,90 - 1,90 Nm
-
Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-16 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 240 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Tension maxi d'utilisation253 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Nombre de modules1
-
Puissance dissipée totale sous IN5,50 W
-
Température de service-25 - 60 °C
-
Altitude max.2 000 m
-
Endurance électrique en nombre de cycles4 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20 000
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Type de raccordementBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBorne décalée
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBorne décalée
-
Hauteur84,70 mm
-
Largeur17,70 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX739,04 kBProtection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12
PDF420,00 kB -
Brochure
Brochure - Coffret
gamma+
PDF6,28 MBBrochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Information produit
Guide de choix - Protection
Tertiaire
PDF116,66 kB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-08-19
PDF450,75 kBUKCA Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-08-19
PDF454,26 kB