The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Disjonc­teurs modu­laires habitat et tertiaire
    • NFT732
    Le disjoncteur Hager NFT732 d'une capacité de 32 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure de 6 à 10kA et sa courbe C permettent une déconnexion rapide en cas de surintensités modérées, idéal pour les installations tertiaires. Grâce à ses bornes décalées sur 1module, il est compact, et permet d'optimiser l'espace utilisé dans le tableau électrique.
    EAN
    3250614630736
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Disjonc­teurs modu­laires habitat et tertiaire

    Disjoncteur 32A 1P+N 6-10kA Courbe C 1module NFT732

    Prix
    128,46 €
    HT/ Pièce *
    128,46 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur 32A 1P+N 6-10kA Courbe C 1module

    NFT732

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (11)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC
    • Bloc diffé­ren­tiel de TYPE A-HI (haute immu­nité)
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      149,48 € HT  / Pièce*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      152,51 € HT  / Pièce*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      141,68 € HT  / Pièce*
    • MZ905

      Auxiliaire de télécommande

      0,00 € HT  / *
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      418,84 € HT  / Pièce*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      93,04 € HT  / Pièce*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      87,68 € HT  / Pièce*
    • BFC240F

      Bloc différentiel 1P+N 40A 300mA type AC

      325,33 € HT  / Pièce*
    • BDC240F

      Bloc différentiel 1P+N 40A 30mA type AC

      286,98 € HT  / Pièce*
    • BDF240F

      Bloc différentiel 1P+N 40A 30mA type F

      412,59 € HT  / Pièce*
    • BFF240F

      Bloc différentiel 1P+N 40A 300mA Type F

      430,77 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • ARC240F

      Bloc détecteur d'arcs dangereux 40A pour disjoncteur 1P+N

      423,98 € HT  / Pièce*
    • BDD240F

      Bloc Différentiel détecteur d'arcs dangereux 40A 30mA Type F pour disj. 1P+N

      606,98 € HT  / Pièce*
    • BFD240F

      Bloc Différentiel détecteur d'arcs dangereux 40A 300mA Type F pour disj. 1P+N

      685,89 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      32 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      6 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Courant assigné à -15°C
      37,15 A
    • Courant assigné à -10°C
      36,58 A
    • Courant assigné à -5°C
      36,01 A
    • Courant assigné à 0°C
      35,44 A
    • Courant assigné à 5°C
      34,86 A
    • Courant assigné à 10°C
      34,29 A
    • Courant assigné à 15°C
      33,72 A
    • Courant assigné à 20°C
      33,15 A
    • Courant assigné à 25°C
      32,57 A
    • Courant assigné à 30°C
      32 A
    • Courant assigné à 35°C
      31,56 A
    • Courant assigné à 40°C
      31,13 A
    • Courant assigné à 45°C
      30,69 A
    • Courant assigné à 50°C
      30,25 A
    • Courant assigné à 55°C
      29,81 A
    • Courant assigné à 60°C
      29,38 A
    • Courant assigné à 65°C
      28,94 A
    • Courant assigné à 70°C
      28,5 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60947-2
      75 %
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
      20 kA
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Courbe
      C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      1,90 - 1,90 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 240 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section trans­ver­sale des bornes supé­rieure et infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs rigides
      0,75 - 16,0 mm²
    • Section trans­ver­sale des bornes supé­rieure et infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs flexibles
      0,75 - 10,0 mm²
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      Tous climats
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      5,50 W
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    Dimen­sions
    • Largeur
      17,70 mm
    • Hauteur
      84,70 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      4 000

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB
    Déclaration REACH NFT732
    PDF
    Rapport RoHS NFT732
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image NFT732 | Hager France

      Image produit NFT732

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit NFT732 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit NFT732

      Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 32A 1 module

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      739,04 kB
      Image Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

      PDF
      420,00 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Information produit

      Image Guide de choix - Protection | Hager France

      Guide de choix - Protection

      Tertiaire

      PDF
      116,66 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      262,31 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager France

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-08-19

      PDF
      454,26 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      NRN340 - Disjoncteur 40A 3P 20kA Courbe C 3modules
      NRN340
      Disjoncteur 3P 20kA C-40A 3M
      Prix
      379,14 €
      HT/ Pièce *
      379,14 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      NRN320 - Disjoncteur 20A 3P 25kA Courbe C 3modules
      NRN320
      Disjoncteur 3P 25kA C-20A 3M
      Prix
      302,52 €
      HT/ Pièce *
      302,52 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      NRN440 - Disjoncteur 40A 4P 20kA Courbe C 4modules
      NRN440
      Disjoncteur 4P 20kA C-40A 4M
      Prix
      526,05 €
      HT/ Pièce *
      526,05 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      MMN310 - Disjoncteur magnétique 3P 25kA 10A 3 modules
      MMN310
      Disjoncteur magnétique 3P 25kA 10A 400V access. indicateur IEC 947-2
      Prix
      569,41 €
      HT/ Pièce *
      569,41 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      NRN432 - Disjoncteur 32A 4P 20kA Courbe C 4modules
      NRN432
      Disjoncteur 4P 20kA C-32A 4M
      Prix
      427,78 €
      HT/ Pièce *
      427,78 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026