plastron bande ZZ34S
EAN
3250617860185
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
G1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur produit installé12 mm
-
Hauteur produit installé62 mm
-
Largeur produit installé221 mm
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com