![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
armoire de comptage ZB012T
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationen saillie
-
Profondeur produit installé205 mm
-
Hauteur produit installé500 mm
-
Largeur produit installé550 mm
-
Type d'armoireSocle de raccordement
-
Nombre rangées6
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de clés1
-
Extension possibleOui
-
Indice de protection IPIP44
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit ZB012T
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour ZB012T
PDF122 KBNotice d'instruction pour ZB012T
PDF632 KBNotice d'instruction pour ZB012T
PDF283 KBNotice d'instruction pour ZB012T
PDF783 KBNotice d'instruction pour ZB012T
PDF2 MBNotice d'instruction pour ZB012T
PDF3 MBNotice d'instruction pour ZB012T
PDF311 KB -
BIM Objets Revit
RFA1 MBRFA1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ZB012T
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour ZB012T
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour ZB012T
Declaration
PDF675 KBDéclaration UE de conformité pour ZB012T
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour ZB012T
Declaration
PDF530 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com