Borne witty one 11kW prise T2S • XVR111S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Bornes de charge pour véhi­cule élec­trique (EVCS)
  • Borne de recharge
  • Borne de charge witty one
  • XVR111S
Nouveau
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
Nouveau

Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2

XVR111S

XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
Nouveau
XVR111S - Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2
  • Bornes de charge pour véhi­cule élec­trique (EVCS)

Borne de charge Hager witty one 11 kW avec prise de charge de type 2 XVR111S

EAN
3250610103487
E-nr.
834 003 066
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
Prix sur demande
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lité 4 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour piles rechar­gea­bles/ac­cu­mu­la­teurs/­char­geurs 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lité
  • Acces­soires pour piles rechar­gea­bles/ac­cu­mu­la­teurs/­char­geurs
  • XVA130

    Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

    0.00 CHF  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • XVA135

    Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one

    0.00 CHF  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • XVA137

    Extension de base pour witty one

    0.00 CHF  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • XVA245

    Carte option de communication + RS485 pour compteur externe

    0.00 CHF  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • XEVA731

    Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 20A 3P 5m

    0.00 CHF  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • XEVA732

    Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 20A 3P 7,5m

    0.00 CHF  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • XEVA733

    Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m

    0.00 CHF  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • XEVA734

    Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7,5m

    0.00 CHF  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Puis­sance
  • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
    11 kW
  • Puis­sance raccordée
    0,1 - 11 kW
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Alimen­ta­tion élec­trique
  • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'energie
    3
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Connec­ti­vité
  • Quan­tité des points de char­ge­ment
    1
Fonc­tions
  • Avec gestion de charge
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre de prises domes­tiques
    0
  • Avec disjonc­teur de protec­tion
    Non
  • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
    Oui
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Type 2S
Dimen­sions
  • Hauteur
    370 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profon­deur
    150 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Montage mural
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP54
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK10
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 50 °C
Tension
  • Tension nomi­nale
    400 - 400 V
Matière
  • Matière
    Plas­tique

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Fiche PEP en-GB 2024-08-01
PDF
409,18 kB
REACH declaration XVR111S (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration XVR111S (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image XVR111S | Hager Suisse

    Image produit XVR111S

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL 2024-10-09 | Hager Suisse

    Mode d'emploi fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL 2024-10-09

    PDF
    13,67 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-04 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-04

    PDF
    451,23 kB
    Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-12-06

    PDF
    718,32 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    XVR111C - Station de charge Hager witty one triphasé 11kW 250×370×150mm câble 6.5m
    XVR111C
    Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N cable T2 6, 5m
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group