EAN
4012740873475
E-nr.
119 076 316
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
X1

Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    400 V
  • Courant nominal
    32 A
Matières
  • Groupe de maté­riau
    autre
Câble
  • Longueur de câble
    5 m
  • Type de câble
    droit
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.