![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Borne de charge VE accessoire Câble M3T2/T2 20A 1P 5m XEV42251611
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
tension nominale400 V
-
Courant nominal20 A
-
Largeur produit installé400 mm
-
Groupe de matériauautre
-
Longueur de câble5 m
-
Type de câbledroit
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit XEV42251611
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour XEV42251611 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour XEV42251611 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com