TS sensor.tebis 2E, rond, noir WMT10255

EAN
3250617032131
E-nr.
305 550 086
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
T4

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    encastré
Matières
  • Couleur
    noir intense
  • Couleur RAL
    RAL 9005 - Noir foncé
  • Matière
    verre
  • Type de trai­te­ment de surface
    laqué
  • Trans­pa­rent
    Non
Instal­la­tion, montage
  • Sens de montage
    vertical
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
    IV (2%)
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.