robusto + BCU KNX: 4x poussoir + LED d'état IR + face pour combinaison Gris WHTR42403A

EAN
7611919397742
E-nr.
325 276 033
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W5

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Commandes & indi­ca­teurs
  • Avec affi­chage LED
    Oui
  • Nombre de touches
    4
Ecran
  • Avec affi­chage
    Non
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    autre
  • Matière
    matière plas­tique
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de trai­te­ment de surface
    spécial
Confi­gu­ra­tion
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    system
Equi­pe­ment
  • Nombre de points d'ex­ploi­ta­tion
    6
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP55
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Gamme design prin­ci­pale
    KNX
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.