The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système de gestion du bâti­ment KNX
    • Capteurs
    • Régu­la­teurs de tempé­ra­ture ambiante
    • WHTP75000C
    EAN
    7611919032193
    E-nr.
    305 000 408
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W5
    • Régu­la­teurs de tempé­ra­ture ambiante

    ka.pro C: RTA KNX Secure blanc WHTP75000C

    Prix*
    306.00 CHF
    / pc. *
    306.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    ka.pro C: RTA KNX Secure blanc

    WHTP75000C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
      20 mA
    • Courant absorbé en fonc­tion­ne­ment
      20 mA
    Fonc­tions
    • Unité de fonc­tion centrale pour émet­teurs/ac­tion­neurs
      Oui
    • récep­teur intégré DCF77
      Non
    • Fonc­tion­ne­ment en paral­lèle possible
      Non
    • Avec commande sur place
      Oui
    Matière
    • Groupe de maté­riau
      Plas­tique, Verre
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9016
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      11,35 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      25,8 mm
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
      IV (2%)
    Tension
    • Tension auxi­liaire
      0 - 0 V
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Ka.pro C: RTC KNX Secure black (English)
    PDF
    672,22 kB
    Hager déclaration REACH WHTP75000C
    PDF
    Hager Rapport RoHS WHTP75000C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WHTP75000C | Hager Suisse

      Image produit WHTP75000C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WHTP75000C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WHTP75000C

      kallysto.pro à encastré complet: Thermostat d'ambiance KNX Secure Ultra Blanc

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel de-DE 2025-05-27 | Hager Suisse

      Manuel de-DE 2025-05-27

      PDF
      1,38 MB
      Image Manuel en-GB 2025-05-27 | Hager Suisse

      Manuel en-GB 2025-05-27

      PDF
      1,39 MB
      Image Manuel fr-FR 2025-06-18 | Hager Suisse

      Manuel fr-FR 2025-06-18

      PDF
      1,42 MB
      Image Manuel it-IT 2025-06-26 | Hager Suisse

      Manuel it-IT 2025-06-26

      PDF
      1,42 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Base de données des produits KNX International 2025-11-20 | Hager Suisse

      Base de données des produits KNX International 2025-11-20

      KNXPROD
      257,10 kB
    • Guide d'application

      Image Application guide EASY KNX Secure WHT750xxX (EN) | Hager Suisse

      Application guide EASY KNX Secure WHT750xxX (EN)

      Guide d'application en-GB 2025-12-03

      PDF
      2,61 MB
      Image Application guide ETS KNX Secure WHT750xxX (EN) | Hager Suisse

      Application guide ETS KNX Secure WHT750xxX (EN)

      Guide d'application en-GB 2025-12-03

      PDF
      1,06 MB
      Image Applikationsbeschreibung EASY KNX Secure WHT750xxX (DE) | Hager Suisse

      Applikationsbeschreibung EASY KNX Secure WHT750xxX (DE)

      Guide d'application de-DE 2025-12-03

      PDF
      2,88 MB
      Image Applikationsbeschreibung ETS KNX Secure WHT750xxX (DE) | Hager Suisse

      Applikationsbeschreibung ETS KNX Secure WHT750xxX (DE)

      Guide d'application de-DE 2025-12-03

      PDF
      1,05 MB
      Image Description de l’application ETS KNX Secure WHT750xxX (FR) | Hager Suisse

      Description de l’application ETS KNX Secure WHT750xxX (FR)

      Guide d'application fr-FR 2025-12-03

      PDF
      1,07 MB
      Image Descrizione dell’applicazione ETS KNX Secure WHT750xxX (IT) | Hager Suisse

      Descrizione dell’applicazione ETS KNX Secure WHT750xxX (IT)

      Guide d'application it-IT 2025-12-03

      PDF
      1,07 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-18 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-18

      PDF
      271,71 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WHT73000A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link blanc
      WHT73000A
      kallysto + BCU BUS KNX: Thérmostat + face pour combinaison Blanc
      Prix*
      432.00 CHF
      / pc. *
      432.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WHT73000B - Thermostat d'ambiance ENC kallysto B KNX s/e-link blanc
      WHT73000B
      kallysto ENC insert + KNX: Thérmostat + plaque de fixation + face Blanc
      Prix*
      432.00 CHF
      / pc. *
      432.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WHT73000Q - Thermostat d'amb.AP kallysto blanc KNX s/e-link
      WHT73000Q
      kallysto apparent avec BUS KNX complet: Régulateur de téparature ambiante Blanc
      Prix*
      429.00 CHF
      / pc. *
      429.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
      WHT73003A
      kallysto + BCU BUS KNX: Thérmostat + face pour combinaison Gris
      Prix*
      427.00 CHF
      / pc. *
      427.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WHT73003B - Thermostat d'ambiance ENC kallysto B KNX s/e-link gris clair
      WHT73003B
      kallysto ENC insert + KNX: Thérmostat + plaque de fixation et face Gris
      Prix*
      427.00 CHF
      / pc. *
      427.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group