The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Système de gestion du bâti­ment KNX
  • Capteurs
  • Régu­la­teurs de tempé­ra­ture ambiante
  • WHT73004B
  • Système de gestion du bâti­ment KNX

Thermostat d'ambiance ENC kallysto B KNX s/e-link anthracite WHT73004B

Thermostat d'ambiance ENC KNX Hager kallysto B, systemlink/easylink, plaque de fixation 77×77 mm, plaque frontale 60×60 mm
EAN
7611919400442
E-nr.
305 183 043
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W5
Prix*
435.00 CHF
/ pc. *
435.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Thermostat d'ambiance ENC kallysto B KNX s/e-link anthracite

WHT73004B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WHT70100

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Blanc

    6.50 CHF  / pc.*
  • WHT70103

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Gris

    7.60 CHF  / pc.*
  • WHT70105

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Noir

    7.60 CHF  / pc.*
  • WHT70107

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Beige

    7.45 CHF  / pc.*
  • WHT70109

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Brun

    7.60 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
    10 mA
  • Courant absorbé en fonc­tion­ne­ment
    25 mA
Fonc­tions
  • Unité de fonc­tion centrale pour émet­teurs/ac­tion­neurs
    Oui
  • récep­teur intégré DCF77
    Non
  • Fonc­tion­ne­ment en paral­lèle possible
    Non
  • Avec commande sur place
    Oui
Matière
  • Groupe de maté­riau
    Plas­tique
  • Couleur
    Anthra­cite
  • Code RAL
    7024
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    26,3 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    28 mm
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Indice de protec­tion IP
    IP21
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
  • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
    IV (2%)
Tension
  • Tension auxi­liaire
    24 - 24 V
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
Textes
  • Fonc­tion
    Avec verrouillage des boutons-­pous­soirs, Avec mode vacances, Avec fonc­tion protec­tion contre le gel
  • Tempé­ra­ture
    Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe, Tempé­ra­ture de confort, stan­dard, et de nuit, Mesure de tempé­ra­ture par capteurs internes et/ou capteurs de tempé­ra­ture raccor­dables avec calcul de valeur moyenne
  • Mode de montage
    Pour montage encastré et en paroi creuse, Pour montage isolé, Pour montage vertical
  • Raccor­de­ment
    Avec raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteurs de tempé­ra­ture de sol et capteurs à distance externes

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-18
PDF
3,54 MB
Hager REACH declaration WHT73004B
PDF
Hager RoHS report WHT73004B
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WHT73004B | Hager Suisse

    Image produit WHT73004B

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WHT73004B | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WHT73004B

    kallysto ENC + BUS KNX: Régul. de téparature ambiante + pl.d.fix. + face Anthr.

    PDF
  • Guide d'installation

    Image ID1_WHT730_6LE002771A_DE | Hager Suisse

    ID1_WHT730_6LE002771A_DE

    Guide d'installation de-DE 2014-11-04

    PDF
    4,65 MB
    Image ID1_WHT730_6LE002772A_EN | Hager Suisse

    ID1_WHT730_6LE002772A_EN

    Guide d'installation en-GB 2014-11-04

    PDF
    4,62 MB
    Image ID1_WHT730_6LE002773A_FR | Hager Suisse

    ID1_WHT730_6LE002773A_FR

    Guide d'installation fr-FR 2014-11-04

    PDF
    4,62 MB
    Image ID1_WHT730_6LE002774A_IT | Hager Suisse

    ID1_WHT730_6LE002774A_IT

    Guide d'installation it-IT 2014-11-04

    PDF
    4,67 MB
    Image Notice_WHT730_6LE002771A_DE.pdf | Hager Suisse

    Notice_WHT730_6LE002771A_DE.pdf

    Guide d'installation de-DE 2015-02-02

    PDF
    2,09 MB
    Image Notice_WHT730_6LE002772A_EN.pdf | Hager Suisse

    Notice_WHT730_6LE002772A_EN.pdf

    Guide d'installation en-GB 2015-02-02

    PDF
    2,01 MB
    Image Notice_WHT730_6LE002773A_FR.pdf | Hager Suisse

    Notice_WHT730_6LE002773A_FR.pdf

    Guide d'installation fr-FR 2015-02-02

    PDF
    2,05 MB
    Image Notice_WHT730_6LE002774A_IT.pdf | Hager Suisse

    Notice_WHT730_6LE002774A_IT.pdf

    Guide d'installation it-IT 2015-02-02

    PDF
    2,04 MB
    Image Quickguide pour WHT730-WHT740 -  Thermostat dambiance/controleur dambiance KNX  (EN, 2017-05) | Hager Suisse

    Quickguide pour WHT730-WHT740 - Thermostat dambiance/controleur dambiance KNX (EN, 2017-05)

    Guide d'installation en-GB 2017-05-11

    PDF
    2,39 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image ETS Database for WHT7X0 | Hager Suisse

    ETS Database for WHT7X0

    Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    607,58 kB
  • Guide d'application

    Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (DE, 2020-09), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (DE, 2020-09), easy link

    Guide d'application de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link

    Guide d'application en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,83 MB
    Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link

    Guide d'application fr-FR 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (IT, 2020-09), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (IT, 2020-09), easy link

    Guide d'application it-IT 2020-01-01

    PDF
    2,81 MB
    Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (DE, 2021-12) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (DE, 2021-12)

    Guide d'application de-DE 2021-12-12

    PDF
    14,14 MB
    Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (EN, 2021-12) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (EN, 2021-12)

    Guide d'application en-GB 2021-12-12

    PDF
    13,40 MB
    Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (FR, 2021-12) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (FR, 2021-12)

    Guide d'application fr-FR 2021-12-12

    PDF
    13,51 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-02-26

    PDF
    1,01 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WHT73000A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link blanc
    WHT73000A
    kallysto + BCU BUS KNX: Thérmostat + face pour combinaison Blanc
    Prix*
    432.00 CHF
    / pc. *
    432.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WHT73000B - Thermostat d'ambiance ENC kallysto B KNX s/e-link blanc
    WHT73000B
    kallysto ENC insert + KNX: Thérmostat + plaque de fixation + face Blanc
    Prix*
    432.00 CHF
    / pc. *
    432.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WHT73000Q - Thermostat d'amb.AP kallysto blanc KNX s/e-link
    WHT73000Q
    kallysto apparent avec BUS KNX complet: Régulateur de téparature ambiante Blanc
    Prix*
    429.00 CHF
    / pc. *
    429.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
    WHT73003A
    kallysto + BCU BUS KNX: Thérmostat + face pour combinaison Gris
    Prix*
    427.00 CHF
    / pc. *
    427.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WHT73003B - Thermostat d'ambiance ENC kallysto B KNX s/e-link gris clair
    WHT73003B
    kallysto ENC insert + KNX: Thérmostat + plaque de fixation et face Gris
    Prix*
    427.00 CHF
    / pc. *
    427.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group