The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • HMS
    • Acces­soires - HMS
    • WH74410280Z
    Panneau de distribution 482.6 mm (19") Hager HMS, avec accessoires de fixation, en acier nickelé, pour 24 modules Keystone
    EAN
    7611919384100
    E-nr.
    966 731 593
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W4
    • Acces­soires - HMS

    Panneau de distribution 19" Hager HMS 1UH acier nickelé 24 modules Keystone WH74410280Z

    Prix*
    104.00 CHF
    / pc. *
    104.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Panneau de distribution 19" Hager HMS 1UH acier nickelé 24 modules Keystone

    WH74410280Z

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Connec­teur modu­laire 3 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Connec­teur modu­laire
    • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
    • WH70300200Z

      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6 blindé

      13.70 CHF  / pc.*
    • WH70300300Z

      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6a PoE++ blindé

      15.75 CHF  / pc.*
    • WH70310200Z

      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6 non blindé Blanc

      10.55 CHF  / pc.*
    • WH70360100Z

      HMS accessoires: Keystone CFO adaptateur LC/APC Duplex / Blanc-Vert

      16.60 CHF  / pc.*
    • WH70360200Z

      HMS access. à fibres optiques: Kexstone Adapter E2000/APC Simplex / Blanc-Vert

      30.30 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      44,45 mm
    • Largeur
      482,6 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH WH74410280Z
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH74410280Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH74410280Z | Hager Suisse

      Image produit WH74410280Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH74410280Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH74410280Z

      HMS 19" panneau de distribution 24 mod

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TN002S - Module patch cat.6 RJ45 TP/s + support pour rail DIN 1 4 pièces
      TN002S
      Connecteur RJ45 cat.6 pour Grade 3 + support modulaire
      Prix*
      110.00 CHF
      / pc. *
      110.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      TN004S - Module patch cat.5e RJ45 TP/u + support pour rail DIN 1  4 pièces
      TN004S
      Connecteurs RJ45 cat.5e UTP + supports modulaires
      Prix*
      93.00 CHF
      / pc. *
      93.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH70290200Z - Module RJ45 Hager HMS cat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé
      Prix*
      10.10 CHF
      / pc. *
      10.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH70290300Z - Module RJ45 Hager HMS cat.5e U, Keystone
      WH70290300Z
      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e non blindé
      Prix*
      7.65 CHF
      / pc. *
      7.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH70300200Z - Module RJ45 Hager HMS cat.6 S, Keystone
      WH70300200Z
      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6 blindé
      Prix*
      13.70 CHF
      / pc. *
      13.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group