Boîte de raccordement ENC robusto IP55 blanc 1×RJ45/s WH65400900C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Bande passante de transmission1-100 MHz
-
Avec porte-étiquette transparentNon
-
Nombre de sorties1
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
CouleurBlanc de sécurité
-
MatièreThermoplastique
-
Type de connexion / priseRJ45
-
Indice de protection IPIP55
-
Profondeur de montage17,8 mm
-
SortieAvec sortie droite
-
Mode de montagePour le montage dans une boîte d'encastrement
-
ProtectionAvec écran de protection
-
Type de raccordementAvec bornes auto-dénudantes
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH65400900C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH65400900C
robusto à encastré complet: RJ45 Kat.5e blindé 8p IP55 Blanc de sécurité
PDF