The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.pro
  • Commu­ni­ca­tion
  • WH57300200C
  • Prises et inter­rup­teurs

Prise ENC kallysto.pro C cat.6 2RJ45/s blanc WH57300200C

Kit de montage ENC Hager kallysto.pro, kit frontal avec cadre de recouvrement 94×94 mm, plaque frontale 60×60 mm, en Duroplast, plaque de fixation 70×70 mm, avec intérieur et plaque frontale pour encastrement
EAN
7611795374332
E-nr.
977 066 408
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
54.60 CHF
/ pc. *
54.60 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Prise ENC kallysto.pro C cat.6 2RJ45/s blanc

WH57300200C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 10 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH50121003H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Gris Clair

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50121004H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Anthracite

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50121005H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Noir

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50121007H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Beige

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50121009H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Brun

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50141003H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique Gris Clair

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50141004H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique Anthracite

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50141005H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique marquable, Noir

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50141007H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique Beige

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50141009H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique marquable, Brun

    10.75 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Nombre de sorties
    2
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Textes
  • Sortie
    Avec sortie oblique
  • Protec­tion
    Avec capot anti­pous­sière à verrouillage auto­ma­tique par prise
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes auto-­dé­nu­dantes

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration WH57300200C
PDF
Hager Rapport RoHS WH57300200C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH57300200C | Hager Suisse

    Image produit WH57300200C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH57300200C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH57300200C

    kallysto.pro encastré complet: 2x Prise RJ45 Catégorie 6 blindé Ultra Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH50141000A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc
    WH50141000A
    kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Blanc
    Prix*
    9.15 CHF
    / pc. *
    9.15 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH50141000B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc plaque fixation
    WH50141000B
    kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
    Prix*
    12.10 CHF
    / pc. *
    12.10 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH50141003A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto gris clair
    WH50141003A
    kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Gris
    Prix*
    11.60 CHF
    / pc. *
    11.60 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH50141003B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto grc plaque fixation
    WH50141003B
    kallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Gris
    Prix*
    14.40 CHF
    / pc. *
    14.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH50141004A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto anthracite
    WH50141004A
    kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
    Prix*
    11.60 CHF
    / pc. *
    11.60 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group