Prise ENC kallysto.pro C cat.5e 2RJ45/u blanc WH57290200C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 10 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre de sorties2
-
CouleurUltra blanc
-
Indice de protection IPIP20
-
SortieAvec sortie oblique
-
ProtectionAvec capot antipoussière à verrouillage automatique par prise
-
Type de raccordementAvec bornes auto-dénudantes
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH57290200C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH57290200C
kallysto.pro encastré complet: 2x Prise RJ45 Cat.5e non blindé Ultra Blanc
PDF