Prise AP 4×USB kallysto Q 2400mA blanc WH53820200Q
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de connecteur/prise USBUSB
-
Tension nominale230 V
-
Tension d'entrée230 - 230 V
-
Tension de sortie5 - 5 V
-
Hauteur88 mm
-
Largeur88 mm
-
Profondeur64 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Nombre de sorties4
-
Avec fusible finNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Courant de sortie2400 mA
-
Connecteurs / DouillesAvec 4 prises USB type A
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
ProtectionSans protection renforcée contre les contacts accidentels
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH53820200Q
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH53820200Q
kallysto apparent complet: 4x USB-A Smart IC 2x 12W Ultra Blanc
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour Prise de chargement USB 2/4 postes (EN, NL, FR, 2019-03)
Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-12
PDF1,66 MB -
Cerficat de produit
Autorisation ESTI (19.0071)
Cerficat de produit de-DE 2019-01-25
PDF987,97 kB
Déclaration de conformité SEV pourpour les chargeurs USB (IK-4364)
Cerficat de produit de-DE 2019-01-09
PDF1,76 MB