The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Montage dans les canaux
    • Commu­ni­ca­tion pour les canaux - kallysto
    • WH52141003T
    Kit de montage INC Hager kallysto, pour canaux d'allège et d'installation, sans dispositif de montage, avec codage en couleurs et cache de fermeture, 1×M3-module
    EAN
    7611795343055
    E-nr.
    957 620 033
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Encas­tre­ment d’ap­pa­reils kallysto
    • Commu­ni­ca­tion pour les canaux - kallysto
    • Voir plus

    Kit de montage INC kallysto avec boîte INC G3 1×module multimédia gris clair WH52141003T

    Prix*
    38.25 CHF
    / pc. *
    38.25 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit de montage INC kallysto avec boîte INC G3 1×module multimédia gris clair

    WH52141003T

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Cadre pour prise à courant faible 9 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 4 produit(s) disponible(s)
    • Plaque de montage pour prise de raccor­de­ment de fibre optique 6 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cadre pour prise à courant faible
    • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
    • Plaque de montage pour prise de raccor­de­ment de fibre optique
    • WH72121003Z

      kallysto accessoires: Obturateur module multimedia Gris Clair

      7.55 CHF  / pc.*
    • WH72150103Z

      kallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Gris Clair

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH72510103Z

      kallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Gris Clair

      9.00 CHF  / pc.*
    • WH72510203Z

      kallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Gris Clair

      9.00 CHF  / pc.*
    • WH72520103Z

      kallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm / Gris

      10.35 CHF  / pc.*
    • WH72530303Z

      kallysto access. MMM vide pour 2x bornes à vis haut-parleur/ d = 6.4mm Gris

      12.10 CHF  / pc.*
    • WH72530403Z

      kallysto accessoires MMM vide pour 2x Prise (f) Cinch d = 8.0mm Gris Clair

      12.10 CHF  / pc.*
    • WH72531603Z

      kallysto accessoires MMM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Gris Clair

      15.90 CHF  / pc.*
    • WH72540103Z

      Accessoires: Module multimedia vide pour 1x BNC d = 13.8 / Gris Clair

      9.00 CHF  / pc.*
    • WH72220103Z

      kallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Gris

      9.75 CHF  / pc.*
    • WH72410203Z

      kallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl.. 1x obturateur Gris

      9.75 CHF  / pc.*
    • WH72531703Z

      kallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Gris Clair

      61.30 CHF  / pc.*
    • WH72531803Z

      kallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Gris Clair

      35.65 CHF  / pc.*
    • WH72360103Z

      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Gris Clair

      13.35 CHF  / pc.*
    • WH72360203Z

      kallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Gris

      13.35 CHF  / pc.*
    • WH72360303Z

      kallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Duplex Gris Clair

      13.35 CHF  / pc.*
    • WH72360403Z

      kallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Gris Clair

      13.35 CHF  / pc.*
    • WH72360503Z

      kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Gris Clair

      12.10 CHF  / pc.*
    • WH72361203Z

      kallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x E2000 compact Simplex / Gris

      13.35 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    Dimen­sions
    • Hauteur
      80 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Hager déclaration REACH WH52141003T
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH52141003T
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH52141003T | Hager Suisse

      Image produit WH52141003T

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH52141003T | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH52141003T

      kallysto set pour montage en canaux: Module MM/sortie oblique + G3 et cadre Gris

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH20960500B - Boîte de raccordement ENC kallysto blanc Ø9mm sans bornier plaque de fixation
      WH20960500B
      kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Ultra Blanc
      Prix*
      21.05 CHF
      / pc. *
      21.05 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20960503B - Boîte de raccordement ENC kallysto gris clair Ø9mm sans bornier plaque fixation
      WH20960503B
      kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm + plaque de fixation + face Gris Clair
      Prix*
      23.45 CHF
      / pc. *
      23.45 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20960504B - Boîte de raccordement ENC kallysto anthracite Ø9mm sans bornier plaque fixation
      WH20960504B
      kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Anthracite
      Prix*
      23.45 CHF
      / pc. *
      23.45 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20960505B - Boîte de raccordement ENC kallysto noir Ø9mm sans bornier avec plaque fixation
      WH20960505B
      kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Noir
      Prix*
      23.45 CHF
      / pc. *
      23.45 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH50141000B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc plaque fixation
      WH50141000B
      kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
      Prix*
      12.45 CHF
      / pc. *
      12.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group