The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin appa­rent
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • WH45830105Q
    origin apparent Carillon de porte 230V, avec 18 mélodies noir
    EAN
    7611919568623
    E-nr.
    931 121 053
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W2
    • Carillon de porte élec­tro­nique

    origin apparent Carillon de porte 230V, avec 18 mélodies noir WH45830105Q

    Prix*
    117.50 CHF
    / pc. *
    117.50 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    origin apparent Carillon de porte 230V, avec 18 mélodies noir

    WH45830105Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
    • WH15924000Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Blanc

      7.95 CHF  / pc.*
    • WH15924006Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

      9.15 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Duro­plast
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ori. C: PB doorbell + name plate, white (English )
    PDF
    996,19 kB
    REACH declaration WH45830105Q
    PDF
    RoHS report WH45830105Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH45830105Q | Hager Suisse

      Image produit WH45830105Q

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH45830105Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH45830105Q

      origin apparent complet: suonare de porte 230V, Noir

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2018-10-03 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2018-10-03

      PDF
      3,63 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH15510100H - origin face pour poussoir sonnerie avec porte-étiquette blanc
      WH15510100H
      origin face pour: poussoir sonnerie avec porte-étiquette Blanc
      Prix*
      7.50 CHF
      / pc. *
      7.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH15510105H - origin face pour poussoir sonnerie avec porte-étiquette noir
      WH15510105H
      origin face pour: poussoir sonnerie avec porte-étiquette Noir
      Prix*
      9.95 CHF
      / pc. *
      9.95 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH408301E - Intérieur pour carillon Hager montage montage E 230V
      WH408301E
      Insert: Carillon 230V
      Prix*
      99.10 CHF
      / pc. *
      99.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH408302E - Intérieur pour carillon Hager montage montage E 12V
      WH408302E
      Insert: Carillon 12V
      Prix*
      99.10 CHF
      / pc. *
      99.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH45830100A - origin insert pour combinaison Carillon de porte 230V, avec 18 mélodies blanc
      WH45830100A
      origin insert pour combinaison: suonare de porte 230V, + face Blanc
      Prix*
      100.00 CHF
      / pc. *
      100.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group