The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin
    • Commu­ni­ca­tion
    • WH45300205C
    origin à encastrer 2x RJ45 Cat.6 STP avec sortie oblique noir
    EAN
    7611919569149
    E-nr.
    877 160 053
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W2
    • Commu­ni­ca­tion

    origin à encastrer 2x RJ45 Cat.6 STP avec sortie oblique noir WH45300205C

    Prix*
    58.90 CHF
    / pc. *
    58.90 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    origin à encastrer 2x RJ45 Cat.6 STP avec sortie oblique noir

    WH45300205C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Plaques pour appa­reillage mural 2 produit(s) disponible(s)
    • Boîte de connexion pour la commu­ni­ca­tion des données cuivre (paire torsa­dée) 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Plaques pour appa­reillage mural
    • Boîte de connexion pour la commu­ni­ca­tion des données cuivre (paire torsa­dée)
    • WH15920200Z

      origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc

      1.95 CHF  / pc.*
    • WH15920206Z

      origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

      6.10 CHF  / pc.*
    • WH45300200A

      origin insert pour combinaison: 2x RJ45 Cat.6 STP + sortie oblique + face Blanc

      53.50 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Avec porte-­étiquette trans­pa­rent
      Oui
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25-+40 °C
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      RJ45
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      19,6 mm
    • Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étique­tage
      9 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - origin insert for combination 1x RJ45 Cat.6 UTP with angled outlet white (English)
    PDF
    1,93 MB
    REACH declaration WH45300205C
    PDF
    RoHS report WH45300205C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH45300205C | Hager Suisse

      Image produit WH45300205C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH45300205C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH45300205C

      origin à encastré complet: 2x RJ45 Cat.6 STP avec sortie oblique Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH45820100H - origin face pour 2x prise de charge USB blanc
      WH45820100H
      origin face pour: 2x prise de charge USB-A Blanc
      Prix*
      12.30 CHF
      / pc. *
      12.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH45820105H - origin face pour 2x prise de charge USB noir
      WH45820105H
      origin face pour: 2x prise de charge USB-A Noir
      Prix*
      14.85 CHF
      / pc. *
      14.85 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH45820200H - origin face pour 4x prise de charge USB blanc
      WH45820200H
      origin face pour: 4x prise de charge USB-A Blanc
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH45820205H - origin face pour 4x prise de charge USB noir
      WH45820205H
      origin face pour: 4x prise de charge USB-A Noir
      Prix*
      13.95 CHF
      / pc. *
      13.95 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH45820300H - origin face pour 2x prise de charge USB avec type 13 blanc
      WH45820300H
      origin cuvette frontale pour: 2x prise de charge USB-A avec type 13 Blanc
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group