basico ENC complet: Carillon 230V Blanc WH41830100C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
MatièreDuroplast
-
MontageEncastré
-
Courant absorbé80 mA
-
Indice de protection IPIP20
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH41830100C
-
Guide d'installation
Einsatz Türgong 230V E
Guide d'installation International 2016-07-26
PDF3,63 MB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com