basico prise d.charge: USB Typ C 65W PD a.plaque front.pour combinaison blanc WH41821500A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Alimentation USB 1 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 33 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules1
-
Type de connecteur/prise USBC
-
Tension nominale230 V
-
Tension d'entrée198 - 275 V
-
Tension de sortie5 - 20 V
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur de montage45 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement45 mm
-
Type de connexion / priseBorne à vis
-
Nombre de sorties1
-
Avec fusible finNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9016
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Puissance de sortie65 W
-
Courant assigné nominal0,65 A
-
Courant de sortie3250 mA
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
ProtectionSans protection renforcée contre les contacts accidentels
-
Type de raccordementPrise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH41821500A
-
Mode d'emploi
05.03 Installation manual
Mode d'emploi International 2023-02-08
PDF854,50 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-04-13
PDF229,65 kBDéclaration de conformité International 2023-04-14
PDF179,65 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com