basico Prise de charge USB type A + C 18W PD + disque frontal pour combin. Blanc WH41821100A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 1 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 33 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules1
-
Type de connection / priseRaccordement filaire
-
Type de connecteur/prise USBAC
-
Tension nominale230 V
-
Tension d'entrée230 - 230 V
-
Tension de sortie5 - 12 V
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur47,6 mm
-
Profondeur de montage7,5 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40,1 mm
-
Avec fusible finNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant, Mat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Courant assigné nominal13 A
-
Courant de sortie3000 mA
-
Connecteurs / DouillesAvec prise USB type A + type C
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
ProtectionSans protection renforcée contre les contacts accidentels
-
Type de raccordementPrise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH41821100A
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour WHxx8211x - USB A-C 18W PD prise de charge (DE,FR,IT, 2021-03)
Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2021-04-20
PDF378,77 kB -
Déclaration de conformité
027_DOC_WHxx8211x_WHxx8213x_WHxx8214x_USB_A_C_T13_23
Déclaration de conformité International 2021-05-17
PDF308,01 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com