basico encastré: 4x Prise USB-A 2x 12W avec plaque de fixation et face Blanc WH41820200B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de connecteur/prise USBUSB
-
Tension nominale230 V
-
Tension d'entrée230 - 230 V
-
Tension de sortie5 - 5 V
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur47,3 mm
-
Profondeur de montage7,5 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement39,8 mm
-
Nombre de sorties4
-
Avec fusible finNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Courant de sortie2400 mA
-
Connecteurs / DouillesAvec 4 prises USB type A
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
ProtectionSans protection renforcée contre les contacts accidentels
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH41820200B
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour Prise de chargement USB 2/4 postes (EN, NL, FR, 2019-03)
Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-12
PDF1,66 MB -
Certificat de produit
Autorisation ESTI (19.0071)
Certificat de produit de-DE 2019-01-25
PDF987,97 kBDéclaration de conformité SEV pourpour les chargeurs USB (IK-4364)
Certificat de produit de-DE 2019-01-09
PDF1,76 MB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com