basico encastré: 2x Prise de charge USB-A 12W + plaque de fixation et face Blanc WH41820100B
EAN
7611919455329
E-nr.
960 923 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
105.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
WH41820100H
basico disque frontal pour: 2x Prise de charge USB-A 12W Blanc
11.50 CHF/ pc.
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Type de connecteur/prise USBAA
Tension
-
Tension nominale230 V
-
Tension d'entrée230 - 230 V
-
Tension de sortie5 - 5 V
Dimensions
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur48,3 mm
-
Profondeur de montage8,5 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement39,8 mm
Equipement
-
Nombre de sorties2
Accessoires
-
Avec fusible finNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Courant électrique
-
Courant de sortie2400 mA
Textes
-
Connecteurs / DouillesAvec 2 prises USB type A
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
ProtectionSans protection renforcée contre les contacts accidentels
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com