The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Montage dans les canaux
  • Prises pour les canaux - kallysto
  • WH397410Z
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Prises et inter­rup­teurs

Kit de montage 47…75mm vide Prisamobile G3 Hager WH397410Z

Boîte d'encastrement Hager prisamobile G3, dans canal d'allège FB, avec verrou tournant et fermeture rapide, ajustable 47…75 mm, en matière isolante, gris clair RAL 7035
EAN
7611795239297
E-nr.
372 903 323
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
13.40 CHF
/ pc. *
13.40 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Kit de montage 47…75mm vide Prisamobile G3 Hager

WH397410Z

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 99 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • WH22580600G

    kallysto montage en canaux set frontale: T13 avec boîte à incorporer G3 Blanc

    13.20 CHF  / pc.*
  • WH22580603G

    kallysto montage en canaux set frontale: T13 avec boîte à incorporer G3 Gris

    16.60 CHF  / pc.*
  • WH22580605G

    kallysto montage en canaux set frontale: T13 avec boîte à incorporer G3 Noir

    16.60 CHF  / pc.*
  • WH22580606G

    kallysto montage en canaux set frontale: T13 avec boîte à incorporer G3 Orange

    16.60 CHF  / pc.*
  • WH22580000T

    kallysto montage en canaux: Prise T13 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Blanc

    38.30 CHF  / pc.*
  • WH22580003T

    kallysto montage en canaux: Prise T13 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Gris

    41.85 CHF  / pc.*
  • WH22580005T

    kallysto montage en canaux: Prise T13 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Noir

    41.85 CHF  / pc.*
  • WH22580006T

    kallysto montage en canaux: T13 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Orange

    41.85 CHF  / pc.*
  • WH22582000T

    kallysto montage en canaux: Prise T23 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Blanc

    41.50 CHF  / pc.*
  • WH22582003T

    kallysto montage en canaux: Prise T23 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Gris

    45.15 CHF  / pc.*
  • WH22582005T

    kallysto montage en canaux: Prise T23 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Noir

    45.15 CHF  / pc.*
  • WH22582006T

    kallysto montage en canaux: Prise T23 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Orange

    45.15 CHF  / pc.*
  • WH22582700T

    kallysto montage en canaux: Prise 2x T23/80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Blanc

    58.60 CHF  / pc.*
  • WH22582703T

    kallysto montage en canaux: Prise 2x T23/80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Gris

    62.20 CHF  / pc.*
  • WH22582705T

    kallysto montage en canaux: Prise 2x T23/80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Noir

    62.20 CHF  / pc.*
  • WH22582706T

    kallysto montage en canaux: Prise 2x T23/80 x 100mm + boîte G3 et cadre Orange

    62.20 CHF  / pc.*
  • WH22592000T

    kallysto montage en canaux: Prise T25 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Blanc

    55.80 CHF  / pc.*
  • WH22592003T

    kallysto montage en canaux: Prise T25 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Gris

    59.40 CHF  / pc.*
  • WH22592005T

    kallysto montage en canaux: Prise T25 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Noir

    59.40 CHF  / pc.*
  • WH22592006T

    kallysto montage en canaux: Prise T25 / 80 x 100mm avec boîte G3 et cadre Orange

    59.40 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Confi­gu­ra­tion
  • Type de boîte
    Ouvert
Dimen­sions
  • Nombre d'unités
    1
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Canal d'ins­tal­la­tion
Matière
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH397410Z
PDF
Hager Rapport RoHS WH397410Z
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH397410Z | Hager Suisse

    Image produit WH397410Z

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH397410Z | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH397410Z

    Accessoires, montage en canaux: Boîte G3 (vide) réglable de 47-75mm Gris

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH22580300G - Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 13 cadre enfichable blanc
    WH22580300G
    INC set front T13 Ecoline ultra blanc
    Prix*
    14.70 CHF
    / pc. *
    14.70 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH22580303G - Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 13 cadre enfichable gris clair
    WH22580303G
    INC set front T13 Ecoline gris clair
    Prix*
    17.20 CHF
    / pc. *
    17.20 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH22580305G - Kit frontal INC kallysto pour prise INC 1×type 13 cadre enfichable noir
    WH22580305G
    INC set front T13 Ecoline noir
    Prix*
    17.20 CHF
    / pc. *
    17.20 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH22580400G - Kit frontal INC kallysto, pour prise INC 1×type 13, a.porte-étiquette, blanc
    WH22580400G
    INC set front T13 Ecoline ch. d'inscr. ultra blanc
    Prix*
    18.95 CHF
    / pc. *
    18.95 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH22580403G - Kit frontal INC kallysto, pour prise INC 1×T13, a.porte-étiquette, gris clair
    WH22580403G
    INC set front T13 Ecoline ch. d'inscr. gris clair
    Prix*
    21.40 CHF
    / pc. *
    21.40 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group