Prise INC kallysto T25 montage T avec boîte INC G3 cadre enfichable blanc WH22592000T
EAN
7611795343819
E-nr.
555 728 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
55.20 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension nominale400 - 400 V
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de montageFixation par vis
Raccordement
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Indice de protection IPIP20
Dimensions
-
Profondeur de montage7 mm
-
Hauteur80 mm
-
Largeur100 mm
-
Profondeur61 mm
Matière
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
Installation, montage
-
MontageCanal d'installation
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 25
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreNon
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules1
Textes
-
InscriptionSans inscription
-
ProtectionSans protection renforcée contre les contacts accidentels
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Produit compatible aveckallysto encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com