The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Montage dans les canaux
    • Prises pour les canaux - kallysto
    • WH22580605G
    Kit frontal INC Hager kallysto, pour prise 1×type 13
    EAN
    7611919526357
    E-nr.
    378 826 953
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Encas­tre­ment d’ap­pa­reils kallysto
    • Prises pour les canaux - kallysto
    • Voir plus

    Kit frontal INC Hager kallysto pour prise G3 1×type 13 cadre enfichable noir WH22580605G

    Prix*
    17.05 CHF
    / pc. *
    17.05 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit frontal INC Hager kallysto pour prise G3 1×type 13 cadre enfichable noir

    WH22580605G

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      100 mm
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WH22580605G
    PDF
    RoHS report WH22580605G
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH22580605G | Hager Suisse

      Image produit WH22580605G

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH22580605G | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH22580605G

      kallysto montage en canaux set frontale: T13 avec boîte à incorporer G3 Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH22920200Z - Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser blanc
      WH22920200Z
      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Blanc
      Prix*
      8.00 CHF
      / pc. *
      8.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH22920203Z - Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser gris clair
      WH22920203Z
      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Gris Clair
      Prix*
      9.00 CHF
      / pc. *
      9.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH22920204Z - Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser anthracite
      WH22920204Z
      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Anthracite
      Prix*
      9.00 CHF
      / pc. *
      9.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH22920205Z - Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser noir
      WH22920205Z
      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Noir
      Prix*
      9.00 CHF
      / pc. *
      9.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH22920206Z - Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser orange
      WH22920206Z
      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Orange
      Prix*
      9.00 CHF
      / pc. *
      9.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group