The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
  • Acces­soires - FLF
  • WH37970300K
  • Acces­soires - FLF

Support d'appareils Hager BKG 3×type 13 10A 250V 60×342mm Ecobus blanc WH37970300K

Support d'appareils Hager BKG, tension nominale 250 V, largeur d'appareil 60 mm, hauteur d'appareil 342 mm, version norme suisse type 13, courant nominal 10 A, qualité du matériau matière thermoplastique, couleur blanc, numéro RAL (similaire) 9001, avec boîte Ecobus, L1, L2, L3
EAN
7611919475969
E-nr.
127 903 202
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W4
Prix*
110.00 CHF
/ pc. *
110.00 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Support d'appareils Hager BKG 3×type 13 10A 250V 60×342mm Ecobus blanc

WH37970300K

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur
    45 mm
  • Largeur
    60 mm
  • Longueur
    342 mm
Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH37970300K
PDF
Hager Rapport RoHS WH37970300K
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH37970300K | Hager Suisse

    Image produit WH37970300K

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH37970300K | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH37970300K

    Canal de sol Porte-équip. BKG_60 pour: 3x T13/L1,2,3 Technofil câble plat Blanc

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01

    PDF
    37,40 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH37950100D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé bc
    WH37950100D
    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, Blanc
    Prix*
    11.30 CHF
    / pc. *
    11.30 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH37950105D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé no
    WH37950105D
    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, Noir
    Prix*
    11.30 CHF
    / pc. *
    11.30 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH37950182D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé
    WH37950182D
    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé,
    Prix*
    11.30 CHF
    / pc. *
    11.30 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH37950200D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 2×1 aluminium anodisé bc
    WH37950200D
    Accessoires FLF ES: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodisé, Blanc
    Prix*
    15.95 CHF
    / pc. *
    15.95 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH37950205D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 2×1 aluminium anodisé no
    WH37950205D
    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodisé, Noir
    Prix*
    15.55 CHF
    / pc. *
    15.55 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group