The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
    • Acces­soires - FLF
    • WH37960805D
    Plaque de fermeture Hager FLF grd. I (3/5), avec ressort métalliques pour découpe plastique, épaisseur de paroi 1…4 mm
    EAN
    7611795115645
    E-nr.
    374 025 153
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W3
    • Acces­soires - FLF

    Plaque de fermeture Hager FLF 3/5 ressorts métal pour découpe plastique noir WH37960805D

    Prix*
    8.75 CHF
    / pc. *
    8.75 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque de fermeture Hager FLF 3/5 ressorts métal pour découpe plastique noir

    WH37960805D

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Obtu­ra­teur centrale
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Gammes compa­tibles
      FLF encastré

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH37960805D | Hager Suisse

      Image produit WH37960805D

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH37960805D | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH37960805D

      FLF Gr.1 complet: Obturateur 62x37mm (3/5) avec clips en métal/ Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH37950100D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé bc
      WH37950100D
      Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, Blanc
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH37950105D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé no
      WH37950105D
      Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, Noir
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH37950182D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé
      WH37950182D
      Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé,
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH37950200D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 2×1 aluminium anodisé bc
      WH37950200D
      Accessoires FLF ES: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodisé, Blanc
      Prix*
      16.35 CHF
      / pc. *
      16.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH37950205D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 2×1 aluminium anodisé no
      WH37950205D
      Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodisé, Noir
      Prix*
      15.95 CHF
      / pc. *
      15.95 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group