Prise FLF HA type 25 avec bornes enfichables avec adaptateur câble rond noir WH37894005D
EAN
7611919519144
E-nr.
640 138 053
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W3
Prix*
64,80 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Tension
-
Tension nominale400 - 400 V
Connectivité
-
Type de connecteur/prise USBQuickConnect
-
Type de connection / priseRaccordement à fiche
-
Type de montageInstallation à encastrer, Fixation par encliquetage
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Indice de protection IPIP20
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement41,7 mm
-
Profondeur de montage6,3 mm
-
Hauteur62,70 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur48 mm
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièreThermoplastique
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 25
-
Avec couvercle à charnièreNon
Capacité
-
Nombre de modules1
-
Produit compatible avecFLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com