FLF INC complet: 4x T13/L2 +boîte Technofil (câble plat) Blanc WH37752200D

EAN
7611795329929
E-nr.
663 125 203
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W3

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    4
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    40 mm
  • Profon­deur de montage
    34 mm
  • Hauteur
    125 mm
  • Largeur
    37.5 mm
Alimen­ta­tion
  • Alimen­ta­tion spéciale de courant
    Sans alimen­ta­tion par courant spécial
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Aspect de la surface
    mat
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
Câble
  • Longueur de câble
    ≈ 30 cm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Protec­tion
    sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.