FLF Gr.2 D: 3x T23/L2 + TE nr • WH37687405D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Prises et inter­rup­teurs
            • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
            • Canaux - FLF
            • WH37687405D
            WH37687405D - Prise INC 3×type 23 Hager FLF pour câble plat Technofil L2 noir
            WH37687405D - Prise INC 3×type 23 Hager FLF pour câble plat Technofil L2 noir

            Prise INC 3×type 23 Hager FLF pour câble plat Technofil L2 noir

            WH37687405D

            WH37687405D - Prise INC 3×type 23 Hager FLF pour câble plat Technofil L2 noir
            WH37687405D - Prise INC 3×type 23 Hager FLF pour câble plat Technofil L2 noir
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
            • Prises et inter­rup­teurs

            Prise INC 3×type 23 Hager FLF pour câble plat Technofil L2 noir WH37687405D

            EAN
            7611919528498
            E-nr.
            663 816 253
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            W3
            Prix*
            60,80 CHF
            / pc. *
            60.80 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              16 A
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 50 Hz
            Tension
            • Tension nomi­nale
              250 V
            • Tension nomi­nale
              250 - 250 V
            Sécu­rité
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK02
            Dimen­sions
            • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
              37 mm
            • Profon­deur de montage
              6,3 mm
            • Hauteur
              62,50 mm
            • Largeur
              75 mm
            • Profon­deur
              43,3 mm
            Matière
            • Couleur
              Noir
            • Code RAL
              9005
            Equi­pe­ment
            • Avec couvercle à char­nière
              Non
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              3
            • Produit compa­tible avec
              FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration WH37687405D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH37687405D (english)
            PDF
            103,84 kB
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Pièces de rechange

            Voir plus

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              WH37629000D - Prise FLF 2×type 13 câble 1.5 m & capot de protection blanc
              WH37629000D
              FLF complet: Prise 2x T13 plus 1.5m câble avec capuchon de protection / Blanc
              Prix*
              39.30 CHF
              / pc. *
              39.30 CHF
              / pc. *
            • 2
              WH37629100D - Prise FLF 2×type 13 montage sur angle câble 1.5 m & capot de protection blanc
              WH37629100D
              FLF compl.: 2x T13 +1.5m câble avec transversal + capuchon de protection/Blanc
              Prix*
              58.40 CHF
              / pc. *
              58.40 CHF
              / pc. *
            • 3
              WH37649000D - Prise FLF 3×type 13 câble 1.5 m & capot de protection blanc
              WH37649000D
              FLF Gr.1 complet: Prise 3x T13 +1.5m câble avec capuchon de protection / Blanc
              Prix*
              41.60 CHF
              / pc. *
              41.60 CHF
              / pc. *
            • 4
              WH37649100D - Prise FLF 3×type 13 montage sur angle câble 1.5 m & capot de protection blanc
              WH37649100D
              FLF compl.: 3x T13 +1.5m câble avec traverse avec capuchon de protection / Blanc
              Prix*
              60.80 CHF
              / pc. *
              60.80 CHF
              / pc. *
            • 5
              WH37682100D - Prise INC FLF type 13 L1 blanc pour câble plat Technofil
              WH37682100D
              FLF Gr.1 complet: T13 /L1 + boîte Technofil (câble plat) Blanc
              Prix*
              37.60 CHF
              / pc. *
              37.60 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group