FLF Gr.2 complet: 2x T23 /L1 avec boîte POWER (câble plat) Blanc WH37684700D

EAN
7611919473286
E-nr.
663 612 003
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W3
54.90 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type
    Appa­reil gr. II
Modèle
  • Exécu­tion
    Plaque de recou­vre­ment pleine
  • Nombre de modules
    2
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    43 mm
  • Profon­deur de montage
    36 mm
  • Hauteur
    62.5 mm
  • Largeur
    75 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Aspect de la surface
    mat
  • Maté­riau / Surface
    Appa­reil en matière ther­mo­plas­tique
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
  • Type de raccor­de­ment
    avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
  • Raccor­de­ment
    confec­tionné avec câble et boîte de raccor­de­ment L1 pour câble plat Woertz power 16 A
Câble
  • Longueur de câble
    ≈ 30 cm
Stan­dards
  • Norme
    Contrôlé et fabri­ca­tion surveillée SEV
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    sons­tige
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Protec­tion
    sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.