
Prise INC 1×type 13 Hager FLF pour câble plat Ecobus power L1 orange WH37682406D
EAN
7611919528627
E-nr.
663 214 163
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W3
Prix*
40.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Tension
-
Tension nominale250 V
-
Tension nominale250 - 250 V
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK02
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement37,6 mm
-
Profondeur de montage6 mm
-
Hauteur37,7 mm
-
Largeur62,7 mm
-
Profondeur43,6 mm
Matière
-
CouleurOrange
-
Code RAL2004
Equipement
-
Avec couvercle à charnièreNon
Capacité
-
Nombre de modules1
Textes
-
Type de raccordementRaccordement de ligne sur la borne de Raccordement
-
Produit compatible avecFLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com