FLF Gr.1 complet: Prise 3x type 13 IP20 Orange WH37640306D

EAN
7611919466127
E-nr.
663 303 063
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W3
Prix*
35.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    3
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    43 mm
  • Profon­deur de montage
    36 mm
  • Hauteur
    62.5 mm
  • Largeur
    75 mm
Alimen­ta­tion
  • Alimen­ta­tion spéciale de courant
    Alimen­ta­tion de sécu­rité supplé­men­taire (orange)
Matières
  • Couleur
    orange  
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Aspect de la surface
    mat
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Protec­tion
    sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.