robusto moullié ENC Gr.2x1 complet: Prise type 23 / Prise type 23 IP55 Blanc WH36912400C
EAN
7611919533218
E-nr.
640 580 003
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
Prix*
142.50 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Raccordement
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 23
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP55
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement39 mm
-
Hauteur186 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur66 mm
Matière
-
CouleurBlanc de sécurité
-
Code RAL9003
-
MatièreThermoplastique
Installation, montage
-
MontageEncastré
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Avec couvercle à charnièreOui
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules2
Cache, porte
-
Type de couvercleCouvercle rabattable à fermeture automatique
-
Produit compatible avecrobusto encastré
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com