The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto
    • Combi­nai­sons multiples
    • WH36911505C
    Combinaison ENC grd. I-I Hager robusto, vertical, S3/1L+S3/1L
    EAN
    7611919461818
    E-nr.
    387 050 053
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Combi­nai­sons multiples

    Combinaison ENC Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L noir WH36911505C

    Prix*
    122.50 CHF
    / pc. *
    122.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Combinaison ENC Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L noir

    WH36911505C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Plaques pour appa­reillage mural 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Plaques pour appa­reillage mural
    • WH36950200Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Blanc

      27.00 CHF  / pc.*
    • WH36950203Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Gris

      29.30 CHF  / pc.*
    • WH36950249Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Aluminium

      37.75 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Élément de base avec plaque de recou­vre­ment
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      2
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      17,8 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      29,0 mm
    • Diamètre
      48 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Utili­sable dans une classe de protec­tion IP supé­rieure
      IP55 avec couvercle fermé
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Commu­ta­teur
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      1x inver­seur
    • Type de connexion / prise
      Quick­Con­nect, Borne de connexion
    Textes
    • Mode de montage
      2x fixa­tion 2-points
    • Type de raccor­de­ment
      Avec borne enfi­chable
    • Éclai­rage
      Éclai­rage possible par cartouche lumi­neuse à LED
    • Type de commu­ta­tion
      1 pôles

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Hager REACH declaration WH36911505C
    PDF
    Hager RoHS report WH36911505C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36911505C | Hager Suisse

      Image produit WH36911505C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36911505C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36911505C

      robusto moullié ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur S3 / Interrupteur S3 IP55 Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36911500C - Combinaison ENC Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L blanc
      WH36911500C
      robusto moullié ENC Gr.2x1 compl.: Interrupteur S3 / Interrupteur S3 IP55 Blanc
      Prix*
      116.00 CHF
      / pc. *
      116.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36911503C - Combinaison ENC Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L gris
      WH36911503C
      robusto moullié ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur S3 / Interrupteur S3 IP55 Gris
      Prix*
      122.50 CHF
      / pc. *
      122.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36911549C - Combinaison ENC Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L aluminium
      WH36911549C
      robusto moullié ENC Gr.2x1 compl.: Interrupt. S3 / Interrupt. S3 IP55 Aluminium
      Prix*
      142.50 CHF
      / pc. *
      142.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36910900C - Combinaison ENC Hager robusto I-I verticale type 13+type 13, blanc
      WH36910900C
      robusto humide ENC Gr.2x1 compl.: Type 13 / Type 13 avec cIapet IP21 Blanc
      Prix*
      104.50 CHF
      / pc. *
      104.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36910903C - Combinaison ENC Hager robusto I-I verticale type 13+type 13, gris
      WH36910903C
      robusto humide ENC Gr.2x1 compl.: Type 13 / Type 13 avec cIapet IP21 Gris
      Prix*
      111.50 CHF
      / pc. *
      111.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group