Contact pivotant à clé carrée ENC robusto noir sans clapet 2P combi WH36222805A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 46 produit(s) disponible(s) -
Boîtier apparent pour interrupteur 13 produit(s) disponible(s) -
Colonne/borne lumineuse 6 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 3 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 87 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant de commutation25 A
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Type d'organe de commandeClé
-
Nombre de pôles2
-
CouleurNoir
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
TransparentNon
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur80 mm
-
Profondeur de montage17 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement63 mm
-
MontageEncastré
-
Type de bouton poussoirBouton -poussoir simple
-
Contact d'acquittementNon
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblesrobusto encastré, robusto montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36222805A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH36222805A
robusto Poussoir à clé carrée/2p/1->0 /30°/ avec face IP21 pour combinaison Noir
PDF