robusto moullié AP Gr.1 compl.: Interrupt. à clé carrée S2/1p/0-2-0-1/IP55 Blanc WH36182500Q

EAN
7611795459992
E-nr.
246 213 003
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W1
Prix*
139.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1 P
Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Oui
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible IFTTT
    Non
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
Dimen­sions
  • Profon­deur
    77 mm
  • Profon­deur de montage
    0 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur de clé en mm
    6 mm
  • Largeur
    86 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Aspect de la surface
    mat
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
  • Type de raccor­de­ment
    avec bornes à vis
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP55
  • Confor­mité REACH
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.