robusto moullié AP Gr.1 complet: 2x Poussoir d’impulsion IP55 Blanc signal WH36140300Q

EAN
7611795457592
E-nr.
262 562 003
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W1
98.30 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    2 P
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible IFTTT
    Non
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    10 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    77 mm
  • Profon­deur de montage
    0 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Aspect de la surface
    mat
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP55
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.