Interrupteur pour stores ENC kallysto.pro 2 touches beige bornes enfichables WH27191307C
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 5 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
-
MontageEncastré
-
Tension nominale250 - 250 V
-
Courant assigné nominal10 A
-
Nombre de modules0
-
CouleurBeige
-
MatièreDuroplast
-
FinitionMat
-
Traitement de surfaceNon traité
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH27191307C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH27191307C
kallysto.pro encastré complet: Interrupteur store 230VAC Beige
PDF