The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.pro
  • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
  • WH27140307C
  • Prises et inter­rup­teurs

Poussoir ENC kallysto.pro 2×A-R/1P beige WH27140307C

Contact à poussoir AP Hager kallysto.pro, bouton-poussoir 40×40 mm, bornes enfichables, illuminable avec 2 LED série 209 960 003 et kit frontal 378 102 003
EAN
7611795404497
E-nr.
554 621 418
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
62.60 CHF
/ pc. *
62.60 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Poussoir ENC kallysto.pro 2×A-R/1P beige

WH27140307C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH20100100H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Ultra Blanc

    4.35 CHF  / pc.*
  • WH20100103H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Gris Clair

    6.65 CHF  / pc.*
  • WH20100104H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Anthracite

    6.65 CHF  / pc.*
  • WH20100105H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Noir

    6.65 CHF  / pc.*
  • WH20100109H

    kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Brun

    6.65 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant de commu­ta­tion
    10 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Touche
  • Nombre de pôles
    2
Matière
  • Couleur
    Beige
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Trans­pa­rent
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur
    94 mm
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur
    46 mm
  • Profon­deur de montage
    12 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    34 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de touches
    2
  • Type de bouton pous­soir
    Double bouton-­pous­soir
  • Contact d'ac­quit­te­ment
    Non
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Quick­Con­nect
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
  • Gammes compa­tibles
    kallysto encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-17
PDF
7,72 MB
Hager déclaration REACH WH27140307C
PDF
Hager Rapport RoHS WH27140307C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH27140307C | Hager Suisse

    Image produit WH27140307C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH27140307C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH27140307C

    kallysto.pro encastré complet: 2x poussoir Beige

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH101001F - Intérieur interrupteur kallysto S1 3/3L avec plaque de fixation
    WH101001F
    Insert: Interrupteur S1(3+3) avec plaque de fixation
    Prix*
    43.55 CHF
    / pc. *
    43.55 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH101101F - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L avec plaque de fixation
    WH101101F
    Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3
    Prix*
    21.15 CHF
    / pc. *
    21.15 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH101201F - Intérieur interrupteur kallysto S3/2L avec plaque de fixation
    WH101201F
    Insert: Interrupteur S3 / 2 pôles avec plaque de fixation
    Prix*
    57.80 CHF
    / pc. *
    57.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH101501F - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L+C avec plaque de fixation
    WH101501F
    Insert: Interrupteur S3 + poussoir F-O avec plaque de fixation
    Prix*
    54.40 CHF
    / pc. *
    54.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH101801F - Intérieur interrupteur rotatif Hager S0/1L avec plaque de fixation
    WH101801F
    Insert: Interrupteur rotatif S0 / 1 pôle avec plaque de fixation
    Prix*
    36.10 CHF
    / pc. *
    36.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group