The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.pro
    • Hotel­card et prises
    • WH27130309C
    Interrupteur carte d'hôtel Hager kallysto.pro, T -5…50 °C, carte 85×54×1.4 mm, avec lampe d'orientation LED, convient pour les chambres d'hôtel dont les usagers sont connectés ou déconnectés de façon centrale à l'aide d'une carte d'autorisation d'accès, temporisation 0 s, 15 s, 60 s
    EAN
    7611795404350
    E-nr.
    350 277 498
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Hotel­card et prises

    Interrupteur Hotelcard ENC kallysto.pro 1L brun WH27130309C

    Prix*
    177.50 CHF
    / pc. *
    177.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur Hotelcard ENC kallysto.pro 1L brun

    WH27130309C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur à carte 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur à carte
    • WH20130300H

      kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Ultra Blanc

      33.60 CHF  / pc.*
    • WH20130303H

      kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Gris Clair

      36.00 CHF  / pc.*
    • WH20130304H

      kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Anthracite

      36.00 CHF  / pc.*
    • WH20130305H

      kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Noir

      36.00 CHF  / pc.*
    • WH20130307H

      kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Beige

      36.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Carte hôtel
    • Nombre de pôles
      1
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      1500 W
    • Lampes fluo­res­centes en circuit double
      1500 W
    Matière
    • Couleur
      Marron
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Trans­pa­rent
      Non
    Dimen­sions
    • Hauteur
      94 mm
    • Largeur
      94 mm
    • Profon­deur
      58,50 mm
    • Profon­deur de montage
      24 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      34,5 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Contact d'ac­quit­te­ment
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WH27130309C
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH27130309C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH27130309C | Hager Suisse

      Image produit WH27130309C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH27130309C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH27130309C

      kallysto.pro encastré complet: Hotelcard Brun

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH101303E - Intérieur interrupteur Hotelcard kallysto 1L
      WH101303E
      Insert: Hotelcard
      Prix*
      139.50 CHF
      / pc. *
      139.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101303F - Intérieur interrupteur Hotelcard kallysto 1L avec plaque de fixation
      WH101303F
      Insert: Hotelcard avec plaque de fixation
      Prix*
      140.00 CHF
      / pc. *
      140.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20130300A - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto 1L blanc
      WH20130300A
      kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
      Prix*
      172.50 CHF
      / pc. *
      172.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20130300B - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto 1L blanc avec plaque de fixation
      WH20130300B
      kallysto ENC: Hotelcard + plaque de fixation + face Ultra Blanc
      Prix*
      173.50 CHF
      / pc. *
      173.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20130303A - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto 1L gris clair
      WH20130303A
      kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
      Prix*
      174.50 CHF
      / pc. *
      174.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group